(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Transportador número 192

Transportador número 192
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Transportador (Indexador)
· Rango de medicion: 0 to 180°
· Modelo de viga: Sin haz
· Mostrar (Digital/analógico): Cosa análoga
· Material: Acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PRT192-90S
PRT192-120S
PRT192-200S
PRT192-250S
PRT192-300S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pantalla mínima
(°)
Diámetro
(mm)
Acabado superficial
(Plata / acero inoxidable)
Espesor del cuerpo principal
(mm)
Error instrumental
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190Acero inoxidable1.2±20´
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1120Plata1.5±20´
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.5210Plata2.0±15´
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5250Plata2.0±15´
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5320Plata2.5±15´

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~180° Modelo de haz Sin poste
Monitor(Digital / analógico) Término análogo Material Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico