(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Transportador número 19B

Transportador número 19B

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Transportador (Indexador)
· Rango de medicion: 0 to 180°
· Visualización mínima (°): 1
· Modelo de viga: 1 polo
· Longitud total de la viga (mm): 204

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PRT-19B

 
Número de Parte
PRT-19B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Transportador Rango de medicion 0~180° Pantalla mínima(°) 1
Modelo de haz 1 pieza de varilla Diámetro(mm) 90 Longitud total del haz(mm) 204
Monitor(Digital / analógico) Término análogo Espesor(mm) 1.2 Material Acero inoxidable
Acabado superficial(Plata / acero inoxidable) Acero inoxidable Especificaciones, descripción Precisión: ± 20 '

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRT-19B de la serie Transportador número 19B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico