(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fresa final para aleaciones de aluminio y cobre. Adecuado para el procesamiento de superficies curvas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2DLCR2.5
Talla R(mm) | 2.5 | Modelo | Pelota |
---|---|---|---|
Material de trabajo | Aluminio[◎] / Cobre[○] | Longitud de flauta (ℓ)(mm) | 7.5 |
Número de flautas(hoja) | 2 | Revestimiento | DLC |
Longitud total (L)(mm) | 90 | Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) | 14 |
Diámetro del enlace (d)(mm) | 6 | Precisión R(µm) | 0~-0.03 |
Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove | Longitud debajo de la cabeza ℓ2(mm) | 14 |
Mostrar más | |||
OD Dc(mm) | 5 | Tolerancia de diámetro exterior(mm) | 15 |
Mostrar menos |
Talla R(mm) | 2.5 | Modelo | Pelota | Material de trabajo | Aluminio / Cobre |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de flauta (ℓ)(mm) | 7.5 | Número de flautas(hoja) | 2 | Revestimiento | DLC |
Longitud total (L)(mm) | 90 | Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) | 14 | Diámetro del enlace (d)(mm) | 6 |
Precisión R(µm) | 0~-0.03 | Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove | Longitud debajo de la cabeza ℓ2(mm) | 14 |
OD Dc(mm) | 5 | Tolerancia de diámetro exterior(mm) | 15 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2DLCR2.5 de la serie DLC Mill, Ball 2DLCR.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente