(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 8D, AQDEXOH8D

Brocas enterizas de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 8D, AQDEXOH8D
  • Descuento por volumen

Brocas de carburo sólido Aqua Drill serie EX con refrigerante interno.
[Caracteristicas]
· La línea de productos es para profundidades de perforación 3D, 5D y 8D.
· La nueva forma de flauta basada en Aqua Drill EX se adoptó para lograr una excelente ruptura de astillado.
· El recubrimiento Aqua EX logra una larga vida estable.
[Aplicaciones]
· Procesamiento estable de acero dulce a materiales de alta dureza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AQDEXOH8D0560

Número de Parte
AQDEXOH8D0560
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro dc(mm) 5.6 Longitud de ranura (ℓ)(mm) 66 Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio
Tipo de material de herramienta Carburo Overall Length (L)(mm) 118 Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Otro Presencia de pozos de petróleo Disponible
diámetro del vástago Ds(mm) 6 ángulo de la punta(La licenciatura) 135 Unidades ordenadas(Libro) 1
Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AQDEXOH8D0560 de la serie Brocas enterizas de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 8D, AQDEXOH8D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico