(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Desbaste GSX MILL 2.5D GSXRE-2.5D

Desbaste GSX MILL 2.5D GSXRE-2.5D

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Resistencia a la fractura mejorada cuando se usa a altas velocidades para una alta eficiencia. El recubrimiento GSX mejora aún más la resistencia al calor y la resistencia a la abrasión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSXRE4040-2.5D
GSXRE4050-2.5D
GSXRE4060-2.5D
GSXRE4070-2.5D
GSXRE4080-2.5D
GSXRE4090-2.5D
GSXRE4100-2.5D
GSXRE4110-2.5D
GSXRE4120-2.5D
GSXRE4140-2.5D
GSXRE4160-2.5D
GSXRE4180-2.5D
GSXRE4200-2.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
Chaflán C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41064540.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

512.565050.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61565060.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

717.586070.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82086080.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

922.5107090.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251070100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1127.51275110.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301275120.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14351690140.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16401690160.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184520100180.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205020100201

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Desbaste
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico