(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

HV pesado

HV pesado
  • Descuento por volumen

Capaz de desbastar materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Apto para acabados medios.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4HV3
4HV4
4HV5
4HV6
4HV7
4HV8
4HV9
4HV10
4HV11
4HV12
4HV13
4HV14
4HV15
4HV16
4HV17
4HV18
4HV19
4HV20
4HV21
4HV22
4HV23
4HV24
4HV25
4HV26
4HV27
4HV28
4HV29
4HV30
6HV28
6HV29
6HV30
6HV31
6HV32
6HV33
6HV34
6HV35
6HV36
6HV37
6HV38
6HV39
6HV40
6HV42X42
6HV45X42
6HV48X42
6HV50X42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

394650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4124860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5154860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6154860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72041065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82041065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92541275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102541275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113041280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123041280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

133541690
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

143541690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154041695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164041695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1740420105
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1840420105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1945420110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045420110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2145420110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2245420110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2350425120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2450425120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2550425120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2650425120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2755425125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2855425125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2955425125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3055425125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2855625125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2955625125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3055625125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3160632145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3260632145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3360632145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3460632145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3560632145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3660632145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3765632150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3865632150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3965632150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4065632150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4265642155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4570642160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4870642160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5070642160

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico