(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de desbaste SG-FAX, paso grande, medio SGLREM

Fresa de desbaste SG-FAX, paso grande, medio SGLREM
  • Descuento por volumen

Capaz de desbaste de alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un gran paso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGLREM6
SGLREM8
SGLREM10
SGLREM12
SGLREM14
SGLREM15
SGLREM16
SGLREM18
SGLREM20
SGLREM22
SGLREM24
SGLREM25
SGLREM28
SGLREM30
SGLREM32
SGLREM35
SGLREM40
SGLREM45
SGLREM50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Disponible

7 Días o más

6163680
Disponible

7 Días o más

8253890
Disponible

7 Días o más

1032310100
Disponible

7 Días o más

1240412110
Disponible

7 Días o más

1440412110
Disponible

7 Días o más

1540416125
Disponible

7 Días o más

1648416125
Disponible

7 Días o más

1848416125
Disponible

7 Días o más

2056420140
Disponible

7 Días o más

2256420140
Disponible

7 Días o más

2467420160
Disponible

7 Días o más

2567425160
Disponible

7 Días o más

2867425160
Disponible

7 Días o más

3067425160
Disponible

7 Días o más

3280532180
Disponible

7 Días o más

3580532180
Disponible

7 Días o más

4095532200
Disponible

7 Días o más

4595642200
Disponible

7 Días o más

50122642220

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Aleación HSS
Aplicación de mecanizado Lado Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico