(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

AG Mill, desbaste, largo AGREL

AG Mill, desbaste, largo AGREL
  • Descuento por volumen

Capaz de desbastar materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un tono fino.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AGREL6
AGREL8
AGREL10
AGREL12
AGREL14
AGREL15
AGREL16
AGREL18
AGREL20
AGREL22
AGREL24
AGREL25
AGREL28
AGREL30
AGREL32
AGREL35
AGREL40
AGREL45
AGREL50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6264680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8354890
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045410100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1253412110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1453412110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1553416125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1663416125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1863416125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2075420140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2275420140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2490520160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2590525160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2890525160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3090525160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32106632180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35106632180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40125632200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45125642230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50150642250

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento TiAlN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico