(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

AG Mill, desbaste, medio AGREM

AG Mill, desbaste, medio AGREM

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capaz de desbaste de alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un tono fino.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AGREM15
AGREM15N
AGREM16N
AGREM20N
AGREM25N
AGREM32N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15404161255313.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1540416125--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1648416125--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2056420140--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2567525160--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3280632180--

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento AG Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico