(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

AG Mill, desbaste, corto AGRES

AG Mill, desbaste, corto AGRES

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capaz de desbaste de alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Las muescas tienen un tono fino.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AGRES6
AGRES7
AGRES8
AGRES9
AGRES10
AGRES11
AGRES12
AGRES13
AGRES14
AGRES15
AGRES15N
AGRES16
AGRES16N
AGRES17
AGRES18
AGRES20
AGRES20N
AGRES22
AGRES24
AGRES25
AGRES25N
AGRES28
AGRES30
AGRES32
AGRES32N
AGRES35
AGRES40
AGRES45
AGRES50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
Disponible

7 Días o más

6114680--
Disponible

7 Días o más

7174890--
Disponible

7 Días o más

8174890--
Disponible

7 Días o más

922410100--
Disponible

7 Días o más

1022410100--
Disponible

7 Días o más

1126412110--
Disponible

7 Días o más

1226412110--
Disponible

7 Días o más

1326412110--
Disponible

7 Días o más

1426412110--
Disponible

7 Días o más

15264161254513.3
Disponible

7 Días o más

1526416125--
Disponible

7 Días o más

16324161254814.3
Disponible

7 Días o más

1632416125--
Disponible

12 Días o más

1732416125--
Disponible

7 Días o más

1832416125--
Disponible

7 Días o más

20384201406018
Disponible

7 Días o más

2038420140--
Disponible

7 Días o más

2238420140--
Disponible

7 Días o más

2445520160--
Disponible

12 Días o más

25455251607523
Disponible

7 Días o más

2545625160--
Disponible

7 Días o más

2845525160--
Disponible

7 Días o más

3045525160--
Disponible

7 Días o más

32536321809529.5
Disponible

7 Días o más

3253632180--
Disponible

7 Días o más

3553632180--
Disponible

7 Días o más

4063632200--
Disponible

7 Días o más

4563642200--
Disponible

7 Días o más

5075642220--

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento AG Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico