(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de 2 flautas GSX MILL 4D GSX2C-4D

Hoja de 2 flautas GSX MILL 4D GSX2C-4D

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Admite el procesamiento en húmedo de materias primas mediante el procesamiento en seco de materiales de alta dureza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSX20100C-4D
GSX20150C-4D
GSX20200C-4D
GSX20250C-4D
GSX20300C-4D
GSX20400C-4D
GSX20500C-4D
GSX20600C-4D
GSX20800C-4D
GSX21000C-4D
GSX21200C-4D
GSX21600C-4D
GSX22000C-4D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.564401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5104502.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3126503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4166504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5206605
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6246606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8328808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040109010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12481210012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16641612016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20802014020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico