(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Taladro de alta velocidad para mecanizado de alta eficiencia de aleaciones de aluminio.
[Caracteristicas]
· Utiliza revestimiento DLC (carbono tipo diamante) con alta dureza, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la abrasión.
· Tiene baja adherencia y elimina problemas tales como la obstrucción de virutas que pueden ocurrir en el procesamiento de aluminio.
[Aplicaciones]
· El coeficiente de fricción es pequeño, y dado que es improbable que el aluminio suelde, se demuestra una alta eficiencia de fricción con aleaciones de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material de trabajo | Aluminio / Cobre | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Coating Presence | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de recubrimiento | DLC | Presencia de pozos de petróleo | NA | ángulo de la punta(La licenciatura) | 135 |
Unidades ordenadas(Libro) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente