(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

SG-FAX Heavy SGHV

SG-FAX Heavy SGHV
  • Descuento por volumen

Capaz de desbaste de alta eficiencia de materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio. Apto para acabados medios.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGHV3
SGHV4
SGHV5
SGHV6
SGHV7
SGHV8
SGHV9
SGHV10
SGHV11
SGHV12
SGHV13
SGHV14
SGHV15
SGHV16
SGHV17
SGHV18
SGHV19
SGHV20
SGHV21
SGHV22
SGHV23
SGHV24
SGHV25
SGHV26
SGHV27
SGHV28
SGHV29
SGHV30
SGHV32
SGHV35
SGHV40
SGHV45X32
SGHV45X42
SGHV50X32
SGHV50X42
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Disponible

7 Días o más

394650
Disponible

7 Días o más

4124860
Disponible

7 Días o más

5154860
Disponible

7 Días o más

6154860
Disponible

7 Días o más

72041065
Disponible

7 Días o más

82041065
Disponible

7 Días o más

92541275
Disponible

11 Días o más

102541275
Disponible

7 Días o más

113041280
Disponible

7 Días o más

123041280
Disponible

7 Días o más

133541690
Disponible

7 Días o más

143541690
Disponible

7 Días o más

154041695
Disponible

7 Días o más

164041695
Disponible

7 Días o más

1740420105
Disponible

7 Días o más

1840420105
Disponible

7 Días o más

1945420110
Disponible

7 Días o más

2045420110
Disponible

7 Días o más

2145420110
Disponible

7 Días o más

2245420110
Disponible

8 Días o más

2350425120
Disponible

7 Días o más

2450425120
Disponible

7 Días o más

2550425120
Disponible

12 Días o más

2650425120
Disponible

7 Días o más

2755425125
Disponible

7 Días o más

2855625125
Disponible

7 Días o más

2955625125
Disponible

7 Días o más

3055625125
Disponible

7 Días o más

3260632145
Disponible

7 Días o más

3560632145
Disponible

7 Días o más

4065632150
Disponible

7 Días o más

4570632160
Disponible

7 Días o más

4570642160
Disponible

7 Días o más

5070632160
Disponible

7 Días o más

5070642160

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Desbaste Tipo de material de herramienta Aleación HSS
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento TiCN Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico