(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de 2 flautas GSX MILL 2.5DP tipo GSX2P-2.5D (Números de pieza)

Hoja de 2 flautas GSX MILL 2.5DP tipo GSX2P-2.5D
  • Descuento por volumen

Admite una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos. Apto para el acabado. El filo tiene una esquina afilada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSX20100P-2.5D
GSX20150P-2.5D
GSX20200P-2.5D
GSX20250P-2.5D
GSX20300P-2.5D
GSX20350P-2.5D
GSX20400P-2.5D
GSX20450P-2.5D
GSX20500P-2.5D
GSX20550P-2.5D
GSX20600P-2.5D
GSX20700P-2.5D
GSX20800P-2.5D
GSX20900P-2.5D
GSX21000P-2.5D
GSX21200P-2.5D
GSX21400P-2.5D
GSX21500P-2.5D
GSX21600P-2.5D
GSX22000P-2.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.54401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53.84401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.56.34402.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

37.56453
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.58.86453.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4106454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.511.36504.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

512.56505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.513.86505.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6156506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

717.58607
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8208608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

922.510709
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025107010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1230127512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435169014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1537.5169015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1640169016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20502010020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico