(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GS MILL 4-Flauta Blade 4GS

GS MILL 4-Flauta Blade 4GS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Admite una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos. Adecuado para el acabado de ranuras y superficies laterales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4GS1
4GS1X4
4GS2
4GS2X4
4GS3
4GS3X6
4GS4
4GS4X6
4GS5
4GS8
4GS10
4GS12
4GS13
4GS14
4GS15
4GS16
4GS18
4GS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.53381
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.54401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

253382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.53383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.56453
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4114454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8198608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022107010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226127512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1326127513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1426169014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1526169015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632169016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18322010018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20382010020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico