(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): M10
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 68
· Cantidad por paquete (Piezas): 10
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
DPB0028
Tipo | Disco de cuchillas múltiples | Material de trabajo | Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión del diámetro interno(mm) | M10 | Tamaño de partícula(#) | 80 | Grano abrasivo | Z |
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) | 68 | Cantidad por paquete(Piezas) | 10 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DPB0028 de la serie Disco Duro 2.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente