(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 125
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MR2-MA-125-80 |
MR2-MA-125-100 |
MR2-MA-125-120 |
MR2-MA-125-150 |
MR2-MA-125-180 |
MR2-MA-125-240 |
MR2-MA-125-320 |
MR2-MA-125-400 |
Cargando…
Tipo | Papel de lijadora | Material de trabajo | Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Material de cobre / Aluminio / Plástico | Diámetro(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin agujero | Ninguno | Cantidad de embalaje(Hojas) | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente