(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Techno suave【5 piezas por paquete】

Techno suave

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 25
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MT10015-A-40
MT10015-A-60
MT10015-A-80
MT10015-A-120
MT10015-A-150
MT10015-A-180
MT10015-A-240
MT10015-A-320
MT10015-A-400
MT10015-A-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

80

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

150

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

180

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

240

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

320

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

400

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Latón / Gunmetal / Aluminio / Plástico Diámetro(mm) 100
Diámetro del eje(mm) 15 Espesor(mm) 25 Grano abrasivo Un grano abrasivo
Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13000 Herramientas compatibles Amoladora de disco Aplicación Pulido de superficie curva
Cantidad de embalaje(Hojas) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico