(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mordazas de paso de tornillo de tornillo de máquina Loctite Precision (Números de pieza)

Mordazas de paso de tornillo de tornillo de máquina Loctite Precision
  • Descuento por volumen

Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LT200MSJ

Número de Parte
LT200MSJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J K Diámetro del tornillo Vise compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

202572911931172517295.56M16LT200M

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LT200MSJ de la serie Mordazas de paso de tornillo de tornillo de máquina Loctite Precision.

Products like this...

Número de Parte
LT100MSJ
LT125MSJ
LT150LSJ
LT150MSJ
LT250MSJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J K Diámetro del tornillo Vise compatible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101321460189149143.54M 8LT100M、LT100MC、LT100SP、LTM100WL
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12638197721131913193.54M12LT125M、LT125SP
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

15144.21410024111810.5144.55M10LT150L、LTM150WL
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15144.21910024131913194.55M12LT150M、LT150MC、LT-HPD150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25375.53414041172517345.56M16LT250M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico