(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conjunto de herramientas portátiles.
[Caracteristicas]
· Perfecto para el tipo de hexágono interior y para trabajos de mantenimiento de máquinas industriales.
· Caja de metal de doble apertura en V de 2 niveles.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, mejorando aún más el contenido del juego.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, automóviles, motocicletas, etc.
· Ideal para trabajos de reparación fuera del sitio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
700H
Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente | Conjunto de herramientas | Tipo de conjunto de herramientas | Doble tipo portátil abierto |
---|---|---|---|
Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) | 410 x 220 x 170 (excluyendo la parte del mango) | Establecer contenido(Puntos) | 57 |
Color de la caja | Verde | Ángulo de inserción(mm) | 12.7 |
Masa(g) | 13600 | - | - |
Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente | Conjunto de herramientas | Tipo de conjunto de herramientas | Doble tipo portátil abierto | Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) | 410 x 220 x 170 (excluyendo la parte del mango) |
---|---|---|---|---|---|
Establecer contenido(Puntos) | 57 | Color de la caja | Verde | Ángulo de inserción(mm) | 12.7 |
Masa(g) | 13600 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 700H de la serie Juego de herramientas 700H.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente