(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Llave en forma de T TW

Llave en forma de T TW
  • Descuento por volumen

La longitud total es larga y tiene buen acceso a lugares delgados y estrechos. También es conveniente para trabajos de torneado rápido girando la parte del eje.
[Caracteristicas]
· Mango en forma de T para un ajuste potente.
· Llave de vaso que también es conveniente para la operación de giro rápido.
[Aplicaciones]
· Llave en T para apretar / aflojar pernos y tuercas.
· Ideal para una amplia gama de trabajos de mantenimiento, como el mantenimiento de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc. y el mantenimiento de equipos industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TW-08
TW-09
TW-10
TW-11
TW-12
TW-13
TW-14
TW-17
TW-19
TW-21
TW-22
TW-23
TW-24
TW-26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

825413180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

925413180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1025515280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1125516.5280
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1225617.5400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1325619400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1427620450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1727724530
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1930726700
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2130729710
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2230830920
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2330832930
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2430833980
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2630835980

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Tipo de mango ° Mango en forma de T

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico