(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de enchufe 58

Adaptador de enchufe 58
  • Descuento por volumen

Herramienta de fijación manual que conecta tomas y mangos de diferentes ángulos de inserción.
[Aplicaciones]
· Puede conectar firmemente tomas y manijas de diferentes ángulos de inserción.
· No se puede usar con herramientas eléctricas como llaves de impacto.
· El par crítico del adaptador se basa en la unidad cuadrada más pequeña.
· Cóncavo 9.5 x convexo 12.7 mm.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

58

 
Número de Parte
58
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Adaptador de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 9.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Longitud total (talla L)(mm) 32 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 18.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 58 de la serie Adaptador de enchufe 58.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico