(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junta universal para Impact NJ80

Junta universal para Impact NJ80
  • Descuento por volumen

Accesorio para llave de impacto con inserción de 25,4 mm.
[Caracteristicas]
· Conecte entre la toma de impacto y la herramienta eléctrica para permitir el trabajo en ángulo en superficies inclinadas.
· El ángulo es de aproximadamente 30 °.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· En forma de bola y la rotación es muy suave.
· Dado que el ángulo está inclinado unos 30 °, es posible trabajar en un lugar con restricciones de altura y obstáculos.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NJ80

Número de Parte
NJ80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Junta universal Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 25.4 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1
Longitud total (talla L)(mm) 138 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NJ80 de la serie Junta universal para Impact NJ80.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico