(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Martillo de husillo - Acero S45C, altura 40-150 mm, serie SJK

Martillo de husillo - Acero S45C, altura 40-150 mm, serie SJK
  • Descuento por volumen

· El accesorio para el número E-9175 A se puede usar para el tipo SJK.
· El tipo SJK-K se proporciona con orificios pasantes en el centro del gato, lo que permite fijar los gatos con pernos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SJK-40
SJK-50
SJK-80
SJK-105
SJK-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Masa
(kg)
Resistencia de carga
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30–4040209.5Tr25P44.10.2820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~50502613.5Tr32P45.10.5835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60~80504613.5Tr32P45.10.8835
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80~105656017.5Tr40P46.1258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~150658117.5Tr40P46.12.5458

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico