(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Opciones de llave de tubo: barra de extensión, EB

Opciones de llave de tubo: barra de extensión, EB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Barra de extensión de un solo elemento
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Tipo de articulación
· Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje)(pulgadas): 1/2, 1/4, 3/8
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la barra de extensión, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EB3075
EB3150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Tipo de articulación Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico