(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de llaves de vaso Mix (Números de pieza)

Juego de llaves de vaso Mix
  • Descuento por volumen

Conjunto mixto de tomas estándar de accionamiento de 9,5 mm cuadrados, tomas profundas y tomas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Una herramienta cuidadosamente seleccionada, esencial para el mantenimiento de maquinaria industrial y automóviles, etc.
· Muy conveniente para apretar y aflojar pequeños pernos y tuercas en lugares estrechos.
· Nueva caja de metal, bandeja de satén duradera, nuevo tipo de mango de trinquete adoptado.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial y equipos electrónicos.
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
· Ideal para apretar y aflojar pernos hexagonales, pernos de cabeza hueca hexagonal, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MX300

 
Número de Parte
MX300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal / doble hexagonal / articulaciones / perno hexagonal con hexágono interior Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados Tipo de mango ° Trinquete / T Type Slide Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar
Mecanismo de trinquete Tipo de leva Número de dientes de trinquete 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MX300 de la serie Juego de llaves de vaso Mix.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico