(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Enchufe Profundo (Hex)

Enchufe Profundo (Hex)
  • Descuento por volumen

Zócalo de tipo largo con diseño compacto que se puede utilizar para trabajar en lugares estrechos.
[Caracteristicas]
· Longitud total: 51 mm.
· Subtense hexagonal con buen acceso a pernos y tuercas hexagonales.
· Diseño compacto que es conveniente para trabajar en áreas estrechas.
[Aplicaciones]
· Para trabajar con pernos largos y extralargos en tuberías, cableado y espacios estrechos largos y profundos.
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
· Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos / tuercas hexagonales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2S-03L
2S-04L
2S-05L
2S-06L
2S-07L
2S-08L
2S-09L
2S-10L
2S-11L
2S-12L
2S-13L
2S-14L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

361332.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47.01343
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

58.01354
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

691354.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

711.01365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

811.41367
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

913.51367
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.01378
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11151379
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1216.514.5810
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

131816.01010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1419171011

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4 Longitud total (talla L)(mm) 51

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico