(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso 1850M (Números de pieza)

Juego de llaves de vaso 1850M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso utilizadas activamente para el mantenimiento e instalación de pequeñas máquinas y bicicletas.
[Caracteristicas]
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
· Incluye 8 enchufes y 3 manijas.
[Aplicaciones]
· Para el montaje de maquinaria industrial y trabajos de mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
· Ideal para la instalación de máquinas pequeñas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1850M

 
Número de Parte
1850M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Tipo de mango ° Hilandero / Trinquete Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar Mecanismo de trinquete Tipo de leva
Número de dientes de trinquete 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1850M de la serie Juego de llaves de vaso 1850M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico