(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de doble extremo - Acero S45C, WEC

Abrazadera de doble extremo - Acero S45C, WEC
  • Descuento por volumen

S45C / templado HRC30 ± 5 abrazadera de doble extremo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WEC-8
WEC-10
WEC-12
WEC-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6019129231412M80.085
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

90251211371612M100.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100321613411816M120.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

115381918472119M160.56

Cargando…

  1. 1

Información básica

G(mm) 10 I(mm) 5 J(mm) R10
Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico