(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Mango de trinquete (solo cabeza) 572

Mango de trinquete (solo cabeza) 572
  • Descuento por volumen

Mango de trinquete ovalado estándar.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 25,4 mm.
· Se puede usar como manija de trinquete colocando la manija 113.
· Tipo ovalado / 24 engranajes.
· La conmutación tipo garra proporciona una excelente durabilidad.
· Para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de grandes maquinarias industriales y automóviles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

572

 
Número de Parte
572
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1 Longitud total (talla L)(mm) 165 Tipo de mango ° Trinquete
Tipo de longitud completa de manija de trinquete Solo parte de la cabeza Mecanismo de trinquete Método de captura de garras Número de dientes de trinquete 24

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 572 de la serie Mango de trinquete (solo cabeza) 572.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico