(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Junta universal para Impact NJ60

Junta universal para Impact NJ60
  • Descuento por volumen

Una junta universal de impacto que permite el trabajo diagonal en ángulo.
[Caracteristicas]
· Conecte entre la toma de impacto y la herramienta eléctrica.
· En forma de bola y la rotación es muy suave.
· Dado que el ángulo está inclinado unos 30 °, es posible trabajar en un lugar con restricciones de altura y obstáculos.
· Accesorio para llave de impacto de 19.0 mm de accionamiento.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NJ60

 
Número de Parte
NJ60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Junta universal Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 19 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4
Longitud total (talla L)(mm) 108 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 44

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NJ60 de la serie Junta universal para Impact NJ60.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico