(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Enchufe Torx (tipo fuerte) 4TX-T

Enchufe Torx (tipo fuerte) 4TX-T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Zócalo manual ideal para apretar / aflojar tornillos Torx de tipo T.
[Caracteristicas]
· Zócalo de alto par diseñado para poder hacer frente a una fuerte fuerza de apriete.
[Aplicaciones]
· Mantenimiento y montaje de maquinaria, y mantenimiento de automóviles y motocicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4TX-T30
4TX-T40
4TX-T45
4TX-T50
4TX-T55
4TX-T60
4TX-T70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Longitud del eje (medida A)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D)
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T30422290
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T40422290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T45422295
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T504222100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T553922150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T603922240
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T703625275

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave de tubo manual Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo fuerte en forma de T Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Ángulo de inserción 12,7 mm (1/2 ") Longitud total (dimensión L)(mm) 74

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico