(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro helicoidal de carburo

Taladro helicoidal de carburo
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros productos relacionados
· Diámetro del eje (mm): 3.175
· Longitud total (mm): 38
· Número contenido en un paquete: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T3009
T3016
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la sección de la muela (cuchilla)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otros productos relacionados Diámetro del eje(mm) 3.175 Longitud de la sección de piedra de afilar (cuchilla) (espesor)(mm) 10
Longitud total(mm) 38 Número contenido en un paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico