(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de sujeción para abrazadera de tuerca Modelo grande (Números de pieza)

Barra de sujeción para abrazadera de tuerca Modelo grande
  • Descuento por volumen

Una barra de sujeción para guías de tuercas tipo L. Este producto puede ser procesado adicionalmente por el cliente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NRCL-03C

Número de Parte
NRCL-03C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38801912142510116.51332.8132660.16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SCM435

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NRCL-03C de la serie Barra de sujeción para abrazadera de tuerca Modelo grande.

Products like this...

Número de Parte
NRCL-06C
NRCL-10C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

43922116162711118.51638132980.33
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

53116251918331313.510.519471635100.54

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico