(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mantenga la abrazadera, tapón

Mantenga la abrazadera, tapón
  • Descuento por volumen

Incluye una llave hexagonal. Completamente apretado con un mecanismo deslizante. Ahorra tiempo gracias a su función de montaje y extracción de "un punto". Para mecanizar toda la superficie superior de la pieza de trabajo y el mecanizado de agujeros pasantes. Totalmente tratado térmicamente para uso semipermanente. Una pieza de trabajo tipo mecanismo de prevención ascendente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HL3514S
HL3516S
HL3518S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura en T compatible
(mm)
Tuerca de ranura T Q
(mm)
Tuerca Ranura T R
(mm)
Tuerca de ranura en T S
(mm)
Tuerca ranura T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14228.51613.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16258.51615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1828111917.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

a(mm) 69 b(mm) 35 c(mm) 40
d(mm) 23 e(mm) 17 f(mm) 54
g(mm) 22 h(mm) 16 i(mm) M12
j(mm) 7.5 k(mm) 4 l(mm) 10
Masa(kg) 1.1 Material S50C Tuerca de ranura T P(mm) 44
D Tolerancia de tamaño(mm) ±0.005 Tratamiento térmico Endurecimiento HRC50 Tratamiento de superficies Cuerpo principal pintado, perno, tuerca en T: acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico