(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Resistente al óxido. El acero inoxidable se utiliza para la parte metálica.
· Es resistente a la lluvia y está diseñado para evitar la entrada de agua.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
YP-350-B
Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente | Caja de herramientas | Tipo de caja de herramientas | Caja de herramientas de resina | Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) | 381X175X154 |
---|---|---|---|---|---|
Color de la caja | Azul | Masa(g) | 800 | Dimensión interior efectiva, fachada(mm) | 361 |
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) | 141 | Dimensión interior efectiva, altura(mm) | 87 | Trusco Code | 133-7459 |
Características | Resistente al óxido. El acero inoxidable se utiliza para la parte metálica. | Material | Resina ABS | Especificación 1 | Cerradura de cilindro acoplable (se vende por separado) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo YP-350-B de la serie Caja de herramientas - resina, resistente a la corrosión, azul, YP-350-B.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente