(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso hexagonales H3082

Juego de llaves de vaso hexagonales H3082

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de casquillos hexagonales manuales ideal para apretar y aflojar pernos de casquillos hexagonales y tornillos de fijación de casquillos hexagonales.
[Caracteristicas]
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, mejorando aún más el contenido del juego.
· Un juego estándar de hexágono interior x 8 y mango x 2.
· Caja de metal incluida.
· Juego de herramientas de 10 piezas para trabajo manual con un ángulo de inserción de 9,5 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

H3082

 
Número de Parte
H3082
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hex / articulaciones / Phillips (+) / ranurado (-) para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados / Número 2 / 0.8×6.0 Tipo de mango ° Trinquete Tipo de longitud completa de manija de trinquete Estándar
Mecanismo de trinquete Tipo de leva Número de dientes de trinquete 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo H3082 de la serie Juego de llaves de vaso hexagonales H3082.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico