(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Adaptador de enchufe 128

Adaptador de enchufe 128
  • Descuento por volumen

Herramienta de fijación que conecta tomas y mangos de diferentes ángulos de inserción.
[Caracteristicas]
· Conecta firmemente tomas y manijas de diferentes ángulos de inserción.
· Para operación manual.
· Cóncavo 12.7 x Convexo 19.0 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

128

 
Número de Parte
128
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Adaptador de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 12.7 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Longitud total (talla L)(mm) 42 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 128 de la serie Adaptador de enchufe 128.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico