(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso H4100MP

Juego de llaves de vaso H4100MP
  • Descuento por volumen

Juego de llaves hexagonales ideales para trabajos de apriete y aflojamiento.
[Caracteristicas]
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes. Los contenidos integrales mejoran la eficiencia del trabajo.
· El zócalo está hecho de varias aleaciones que aumentan la resistencia.
· Se ha aplicado un tratamiento térmico completo para elevar el rendimiento de la aleación al límite.
· Utiliza una caja de resina ligera y fácil de transportar con énfasis en la "función y diseño".
· Diseñe para tener libertad vertical y horizontal, permitiendo su uso sin importar la ubicación. La funcionalidad de apilamiento permite el apilamiento.
· Lujoso cierre de metal en estilo logo. Se adopta un pasador de bisagra duradero. Fácil de llevar en forma cóncava.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

H4100MP

 
Número de Parte
H4100MP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo H4100MP de la serie Juego de llaves de vaso H4100MP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico