(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso (tipo de 12 lados) 1215 A

Juego de llaves de vaso (tipo de 12 lados) 1215 A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: 12 x 6
· Ancho plano (dimensión S): 10,11,12,13,14,17,19,21,22,30,32,8,factor de distorsión: 0,02% o menos (500 Hz a 20 kHz),0,05% o menos (100 Hz - 100 kHz) (rango 10x para 100 Hz y rango 1x para 100 kHz),0,3% o menos (50 Hz a 200 kHz),0,5% o menos (20 Hz - 500 kHz),1,5% o menos (10 Hz a 1 MHz),Rango de frecuencia de salida: 10Hz a 1MHz (5 rangos),Formas de onda de salida: onda cuadrada y onda sinusoidal,amplitud de salida: para onda sinusoidal,5 Vrms o más (cuando la carga es 600 +¬)/para onda cuadrada,10 Vpp o más (sin carga),Precisión de la frecuencia de salida: precisión del dial -¦ (3% + 1 Hz), (precisión para marcar 10 y 100 lugares),Impedancia de salida: aprox. . 600 +¬,atenuador: 0,-10,-20,-30,-40,-50 (dB) (cuando se aplica lo siguiente: seis pasos, precisión -¦1 dB y carga 600 +¬),Tiempo/simetría de arranque y apagado: 200 ns o menos/ - ¦5% (cuando 1 kHz, a máxima salida)
· Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje)(pulgadas): 1/2
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves de tubo (tipo de 12 lados) 1215 A, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1215A

Número de Parte
1215A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27 / 30 / 32 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Contenido del zócalo (12 sq.) 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32
Otros accesorios Manija de trinquete RH4250A, barra de extensión EB4150, manija giratoria de tuerca SH4375, manija deslizante ST4250, barra transversal CB1225

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1215A de la serie Juego de llaves de vaso (tipo de 12 lados) 1215 A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico