(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de brida con arandela esférica (Números de pieza)

Tuerca de brida con arandela esférica
  • Descuento por volumen

No afecta el paralelismo de las piezas de trabajo o los pernos, etc., y permite lograr un apriete estable constantemente. Viene en un conjunto que incluye una arandela esférica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFNM12

 
Número de Parte
SFNM12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12×1.75192514.34256149M12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SFNM12 de la serie Tuerca de brida con arandela esférica.

Products like this...

Número de Parte
SFNM08
SFNM10
SFNM14
SFNM16
SFNM18
SFNM20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8 x 1.251319123194107.8M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10 x 1.51722133225128.4M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M14×2.0222817.54.52861611.4M14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16×2.02435204.53571812.8M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M18×2.5273520.64.53572013.6M18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20×2.530422564282216.6M20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico