(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de juego de pasadores de cerámica intercambiable con P-855-C

Punta de juego de pasadores de cerámica intercambiable con P-855-C
  • Descuento por volumen

Pinzas de cerámica de reemplazo de punta con varias características.
[Caracteristicas]
· La soldadura fuerte o la soldadura de plata no se adherirán.
· Punta reemplazable, más económica que las pinzas de tipo fijo (aproximadamente un 25% de reducción).
· Resistente a sustancias químicas, no magnético, aislante, resistente a la abrasión y resistente al calor (700°C).
· Resistente a casi todo tipo de ácidos, álcalis y solventes orgánicos, excepto el ácido fluorhídrico.
· El soporte utiliza PPS1 con resistencia química superior.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-855C-1

 
Número de Parte
P-855C-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Recta estándar S / N no magnético Disponible Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Pieza Modelos de piezas Chip

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-855C-1 de la serie Punta de juego de pasadores de cerámica intercambiable con P-855-C.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico