(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Alicates que atrapan firmemente alambre de cobre fino en la punta, con un diámetro de 0.08 mm.
[Caracteristicas]
· Acabado de alta precisión adecuado para trabajos de precisión. No moleteado.
· Permite un trabajo de cableado de precisión seguro sin cortocircuito, descarga o arañazos en las piezas.
· Corta la superficie más plana.
· La apertura / cierre estable de la manija se logra mediante el pasador de ajuste de alta precisión.
· Abrir y cerrar la manija no crea espacios entre las superficies deslizantes; incluso si se afloja en superficies deslizantes, se puede ajustar fácilmente.
· Una estructura de junta de caja sin traqueteo al abrir / cerrar el asa. Mantiene buena calidad de corte.
[Aplicaciones]
· La punta tiene un acabado delgado con alta precisión y óptima para operaciones precisas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
P-51
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Longitud total(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin resorte | NA | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Peso(g) | 42 |
Explicación suplementaria | La punta tiene un acabado delgado con alta precisión y óptima para operaciones precisas. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-51 de la serie Alicates de precisión P-51.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente