(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas inclinadas (con orificio de tira) N-5

Pinzas inclinadas (con orificio de tira) N-5
  • Descuento por volumen

Pinzas oblicuas tipo cuchilla con un orificio de tira.
[Caracteristicas]
· Con orificio para tira de alambre N-4.
[Aplicaciones]
· Ideal para corte vertical de líneas paralelas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N-5-125
N-5-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
Peso
(g)
Explicación suplementaria
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1331.2295Agregue un orificio desprendible de recubrimiento a N-4, diámetro del orificio de la tira: 1,2 mmø, otras especificaciones del producto son las mismas que N-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1581.42.6140Tira tipo grande con mayor capacidad de corte. Diámetro del orificio de la banda: ø1.2/1.6 mm. Otras especificaciones del producto son las mismas que N-4

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte NA
Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico