(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Alicates Redondos Miniatura P-39

Alicates Redondos Miniatura P-39

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Alicates de boca redonda que no lastiman la pieza de trabajo.
[Caracteristicas]
· No moleteado.
· Las piezas de agarre se redondean para que el objeto objetivo pueda sostenerse sin causar daños.
[Aplicaciones]
· Ideal para varios tipos de trabajo manual.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-39

 
Número de Parte
P-39
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 118
Con o sin resorte Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 58
Explicación suplementaria La parte de agarre evita lesiones ya que no hay esquinas. Diámetro de la pieza: mm ø: 1.2 (punta) / 5 (máximo) El mango se abre automáticamente por el muelle helicoidal, lo que facilita el agarre.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-39 de la serie Alicates Redondos Miniatura P-39.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico