(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinzas en miniatura N-31

Pinzas en miniatura N-31

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas pequeñas con una longitud total de 100 mm para adaptarse a la mano para un uso fácil, adecuado para trabajos de precisión.
[Caracteristicas]
· Filo con énfasis en el acabado de la superficie de corte para alambres blandos como el alambre de cobre.
· Cuerpo pequeño conveniente para cortar bandas de unión en un espacio limitado.
· Debido a que es una cuchilla curva que puede hacer cortes laterales, la banda sobresale muy poco, teniendo en cuenta la seguridad de los dedos.
· El achaflanado de proyecciones afiladas de la parte giratoria evita lesiones inadvertidas y promueve un trabajo seguro.
· Agarre de elastómero sin carbono con especificación antiestática (ESD) para un trabajo seguro con la electrónica.
· Adopta un resorte helicoidal con excelente durabilidad y capacidad de recuperación, reduciendo la fatiga durante el trabajo a largo plazo.
[Aplicaciones]
· El cuerpo pequeño lo hace conveniente para trabajos de corte en espacios limitados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-31

 
Número de Parte
N-31
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 102.5
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1.6 Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 1.25
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 40 Explicación suplementaria La punta estrecha de la cuchilla es adecuada para un trabajo preciso y tiene un agarre de elastómero antiestático

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-31 de la serie Pinzas en miniatura N-31.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico