(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinza N-9-125/N-9-150

Pinza N-9-125/N-9-150
  • Descuento por volumen

Pinza de grado profesional que combina usabilidad y durabilidad.
[Caracteristicas]
· Tiene un orificio de tira que admite el uso de cables gruesos.
· Hay dos tamaños disponibles (N-9-125/N-9-150).
· Elastómero se utiliza para el agarre.
· El agarre de elastómero se siente muy bien al tacto y se recomienda para períodos prolongados de uso.
[Aplicaciones]
· Conveniente cuando se trabaja con cables gruesos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N-9-125
N-9-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
Capacidad de corte de alambre de cobre
((mm)2)
Peso
(g)
Explicación suplementaria
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1351.62.62105Empuñadura de elastómero, diámetro del orificio de la tira: 1,2 mmø, dureza (hoja): HRC59 ± 3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

152.51.93.23.5140Agarre de elastómero, diámetro del orificio de la tira: 1.2/1.6 mmø, dureza (hoja): HRC59 ± 3

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Con o sin resorte NA
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico