(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Alicates de cadena P-220

Alicates de cadena P-220
  • Descuento por volumen

Alicates de cadena.
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar en la extracción e instalación de clips de cadena de rodillos utilizados en maquinaria de producción y bicicletas, etc.
· Tiene un imán para evitar que los clips se caigan durante el trabajo.
· Sujete firmemente un clip por los escalones y las ranuras en la punta.
· Cadenas adecuadas: cadenas de rodillos (estilo clip).
[Aplicaciones]
· Ideal para sujetar / quitar clips.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-220

 
Número de Parte
P-220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 165
Con o sin resorte NA Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 150
Explicación suplementaria Para colocar / quitar el clip

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-220 de la serie Alicates de cadena P-220.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico