(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de extremo N-33

Pinzas de extremo N-33

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas con una larga longitud de hoja.
[Caracteristicas]
· Equipado con muelle helicoidal para evitar la fatiga incluso durante el trabajo continuo.
· Como la cuchilla es larga, es posible cortar 4 cables que salen de un conector modular a la vez.
[Aplicaciones]
· Ideal para cortar en lugares profundos (tipo inclinado).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-33

 
Número de Parte
N-33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 116
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1 Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 0.9
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 45 Explicación suplementaria Para cortar en lugares profundos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-33 de la serie Pinzas de extremo N-33.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico