(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rueda de fieltro con eje impregnado

Rueda de fieltro con eje impregnado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El producto está impregnado con óxido de alúmina, por lo que puede usarse tal cual.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FKS6153

Número de Parte
FKS6153
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Material Sintió Diámetro mayor(mm) 6
Ancho(mm) 15 Diámetro del eje(mm) 3 A Tipo cilíndrico, permeado
Cantidad de embalaje(Libro) 10 Velocidad máxima del motor(mín-1) 25000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FKS6153 de la serie Rueda de fieltro con eje impregnado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico